17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スタンダードキーボード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタンダードキーボード

販売終了

型番

SKB-L1

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・標準日本語配列のスタンダードキーボードです。
・しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式です。
・インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付きです。
・余分なスペースを排除したコンパクトデザインです。
・矢印キーを押しやすくするために、キーの位置を若干下側にずらしています。
・よく使うスペースキーを大型化しています。
・液体がこぼれた時のために、キーボード裏面から排水できる機能が付いています。(防水・防滴仕様ではありません)

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
PS/2
キー配列
[日本語] 日本語(かな付)
キー数(キー)
109+3
キーボードタイプ
スタンダード
寸法 奥行き(mm)
141
寸法 幅(mm)
443
寸法 厚み(mm)
27
ホワイト
JANコード
4969887668368
キーストローク(mm)
2.4±0.1
キーピッチ(mm)
19

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト