17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高性能ディスプレイ分配器

通常単価(税別)
8,49016,979
税込単価
9,33918,677
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

信号の増幅・安定化処理をIC制御化し、大幅にノイズを低減させた高性能ディスプレイ分配器。【特長】・パソ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 仕様変更に伴い、2023年9月より順次ACアダプタのデザインが変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。
  • 本製品の映像信号伝送距離はパソコン本体~分配器~ディスプレイ間の総距離が65mまで対応です。
    30m以上のディスプレイケーブルについては特注にて対応可能です。詳しくは、サンワサプライ社営業までご確認ください。
    画像信号の劣化につきましては使用環境、使用機器、その他のケーブルのグレードなどにより非常に異なりますので保証できるものはありません。パソコン本体-ディスプレイを直接接続した場合の映像レベルが分配器を挿入した接続状況でも表示できる映像レベルとなります。
    ミニD-sub(HD)15pin=HD(3WAY)15pinです。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

仕様変更のお知らせ

対象商品:VGA-SP2、VGA-SP4
変更部分:ACアダプタ
変更時期:2023年9月より順次実施、新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。
詳細:
ACアダプタのデザインが以下のように変更となります。


型番リスト

表示件数

種類

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

JANコード

インターフェース

特長

付属品

最小発注数量
[エクステンダ] 分配器
120
25
4969887592182
入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×2
2分配
ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、、ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書
1個
[エクステンダ] 分配器
197
25
4969887592199
入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4
4分配
ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、、ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,490
( 9,339 )
1日目
16,979
( 18,677 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

信号の増幅・安定化処理をIC制御化し、大幅にノイズを低減させた高性能ディスプレイ分配器。
【特長】
・パソコン1台からディスプレイ2台(4台、8台)へアナログRGB信号を分配出力する。
・ノイズ要因である信号増幅時の波形の乱れをIC制御で素早く安定化させることで大幅にノイズを低減している。
・信号増幅回路を内蔵しており最長65m先のディスプレイに画像を出力できる。
(※画像信号はケーブル上での信号損失が非常に大きく、ケーブルの品質によっても劣化具合が大きく左右されます。長距離伝送時は場合により画質が劣化することがあります。)
・2048×1536ドットまでの高解像度に対応する。
・ワイド画面表示にも対応している。
・DDC、DDC2、DDC2B(ポート1のみ)対応している。
・3段階までのカスケード接続に対応している。
(※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。パソコンから最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 仕様変更に伴い、2023年9月より順次ACアダプタのデザインが変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。
  • 本製品の映像信号伝送距離はパソコン本体~分配器~ディスプレイ間の総距離が65mまで対応です。
    30m以上のディスプレイケーブルについては特注にて対応可能です。詳しくは、サンワサプライ社営業までご確認ください。
    画像信号の劣化につきましては使用環境、使用機器、その他のケーブルのグレードなどにより非常に異なりますので保証できるものはありません。パソコン本体-ディスプレイを直接接続した場合の映像レベルが分配器を挿入した接続状況でも表示できる映像レベルとなります。
    ミニD-sub(HD)15pin=HD(3WAY)15pinです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能ディスプレイ分配器のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産ラインで使用
5
満足度:5.0
生産ラインでモニタ2箇所に表示をさせたかったので、この商品を購入しました。この商品を購入する前に安いのを購入したのですが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能ディスプレイ分配器
フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)
HDMI 分配器
VGA 分配器
HDMI 分配器(4K対応)
HDMI 分配送信器(4K対応)
メーカーサンワサプライサンワサプライATENATENATENATEN
通常価格8,490-34,66088,00012,051 -15,990 -235,040 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目6日目6日目5日目6日目
寸法 縦(mm)807544442544

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト