エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

通常単価(税別)
34,660
税込単価
38,126
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フルHD(1920×1080ドット)、WUXGA(1920×1200ドット)に対応し音声も同時分配でき...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 分配されるDVI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。
    カスケード接続についてはDVI出力機器~分配器間が1.8m、分配器~2段階目分配器が1.8m、2段階目分配器~3段階目分配器まで1.8m、3段階目分配器~ディスプレイまでが5m以内になるよう設置してください。(最大表示解像度1920×1200設定の際)
    カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。DVI出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。
    本製品付属のケーブルはDVI-D(24pin)ケーブルです。デジタル信号用になりますのでアナログ信号を変換してご使用になる場合は別途DVI-I(29pin)ケーブルをご用意ください。
詳細を確認

型番:

VGA-DVSP2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VGA-DVSP2の仕様・寸法情報

種類
[エクステンダ] 分配器
PC接続ポート数(ポート)
-
寸法 縦(mm)
75
寸法 横(mm)
200
寸法 奥行き(mm)
42
JANコード
4969887592373
インターフェース
入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1 、出力用/DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2
特長
2分配
付属品
パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1、[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VGA-DVSP2

種類

PC接続ポート数

(ポート)

JANコード

インターフェース

特長

最小発注数量
[エクステンダ] 分配器
-
4969887592373
入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1 、出力用/DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2
2分配
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,660
( 38,126 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フルHD(1920×1080ドット)、WUXGA(1920×1200ドット)に対応し音声も同時分配できるDVI分配器。
【特長】
・1台のパソコンから高画質・高音質のまま2台(4台)のDVI対応ディスプレイおよびアンプ内蔵スピーカーに映像と音声を同時分配出力します
・DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています
・各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします
・電磁波やノイズの影響を受けにくいメタルケースを採用しています
・3段階までのカスケード接続に対応しています
・HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 分配されるDVI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。
    カスケード接続についてはDVI出力機器~分配器間が1.8m、分配器~2段階目分配器が1.8m、2段階目分配器~3段階目分配器まで1.8m、3段階目分配器~ディスプレイまでが5m以内になるよう設置してください。(最大表示解像度1920×1200設定の際)
    カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。DVI出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。
    本製品付属のケーブルはDVI-D(24pin)ケーブルです。デジタル信号用になりますのでアナログ信号を変換してご使用になる場合は別途DVI-I(29pin)ケーブルをご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)の型番VGA-DVSP2のページです。 型番VGA-DVSP2に関する仕様情報を記載しております。
フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)
HDMI 分配器
HDMI 分配送信器(4K対応)
DVIデュアルリンク 分配器(オーディオ対応)
DVI 映像切替器(2ポート・4ポート)
4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(8分配) EA764AE-28
メーカーサンワサプライATENATENATENミスミアズワン
通常価格34,66095,151253,866 -47,344 -21,70096,000
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目5日目在庫品1日目7日目
寸法 縦(mm)7544445655.544
寸法 横(mm)200438438210210432.4
寸法 奥行き(mm)421582628888154
付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1、[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書-----
よく一緒に購入される商品

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト