エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 接点構成(トグル、ロッカ)

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ

15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ WD1011F
通常単価(税別)
439
税込単価
483
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・15A対応スナップスイッチ。・ロッカースイッチ・押釦スイッチを品揃え。・環境に合わせて選べる...

詳細を確認
  • 機器組込み用のスイッチですので、住宅用など他の用途ではお使いいただけません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番:

WD1011F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WD1011Fの仕様・寸法情報

種類
トグル
形状
長角型
接点構成(トグル、ロッカ)
単極単投
端子形状
はんだ端子
保護機能(耐環境性)
寸法 縦(mm)
53.2
寸法 横(mm)
29
寸法 奥行(mm)
15.8
タイプ
標準
動作特性 (操作方式)
ON-OFF
電気定格 (電流、電圧)
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
保護構造
IP40

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
WD1011F

接点構成(トグル、ロッカ)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行

(mm)

最小発注数量
単極単投
53.2
29
15.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・15A対応スナップスイッチ。
・ロッカースイッチ・押釦スイッチを品揃え。
・環境に合わせて選べるシールタイプを系列化。
・ゴムキャップに耐候性に優れたシリコンゴムタイプも品揃え。

ご注意

  • 機器組込み用のスイッチですので、住宅用など他の用途ではお使いいただけません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15A ハイスナップスイッチ トグルタイプの型番WD1011Fのページです。 型番WD1011Fに関する仕様情報を記載しております。
15A ハイスナップスイッチ トグルタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
高電圧で信頼あり
5
満足度:5.0
本来ゼロボルト投入の使い方であったところ、治具の設計ミスと作業者の指導漏れが重なり、突入電流でアーク放電を繰り返してしま...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形
スナップスイッチ 4P
スナップスイッチ 2P
スナップスイッチ 6P
メーカーPanasonicNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)富士電機機器制御ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格4392,728 -2,397 -839399943
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
種類トグル-----
形状長角型長角型-長角型長角型長角型
端子形状はんだ端子はんだ端子ねじ端子---
保護機能(耐環境性)
タイプ標準-----
よく一緒に購入される商品

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト