17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

盤用小型ブザー(黒) EA4032BK/200V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

盤用小型ブザー(黒)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA4032BK/200V

2018年12月に販売終了となりました。

【特長】
・制御盤の信号用(電磁式)。
・端子カバーを付属しています。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本画像は検索いただいた品番と同品種の代表画像です。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    NRコネクタ付ケーブル

指定中の仕様・寸法情報

形状
角型
連続
音種類
ブー
音量(dB)
70
定格電圧(V)
その他
寸法 長さ(mm)
46
寸法 幅(mm)
46
寸法 厚み(mm)
80

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト