17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バックアップ電池

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】Panasonic製のバックアップ電池です。ケーブルが付いているため取り回しやすいです。【用途...

詳細を確認

型番:

AFP8801
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFP8801の仕様・寸法情報

適用シリーズ
FP2SH、FP-X0
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AFP8801
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
Panasonic製のバックアップ電池です。
ケーブルが付いているため取り回しやすいです。
【用途】
メモリのバックアップ、基板、火災報知器等様々な用途にお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックアップ電池の型番AFP8801のページです。 型番AFP8801に関する仕様情報を記載しております。
バックアップ電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックアップ電池
バックアップ電池(ボタン式)
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
リチウム電池 V7-BT
JEPMC-MP2000用バッテリ
メーカーPanasonicPanasonic三菱電機富士電機機器制御富士電機機器制御安川電機
通常価格1,1901,390 -2,390 -2,989 -1,3892,390
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズFP2SH、FP-X0-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト