17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 寸法 φD

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パックンフレキ (ナイロンタイプ)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

寸法 φD

最小発注数量
50
17.7
1個
50
21.5
1個
50
23
1個
50
30.5
1個
30
36.5
1個
30
42
1個
30
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,044
( 18,748 )
1日目
18,501
( 20,351 )
1日目
20,956
( 23,052 )
1日目
21,764
( 23,940 )
1日目
19,141
( 21,055 )
1日目
25,016
( 27,518 )
1日目
27,600
( 30,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。
・塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。
・半割れですからケーブルに後付けできます。
・装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
・耐候性に優れ、PF管が破損した箇所等の補修に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パックンフレキ (ナイロンタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
増設工事に
5
満足度:5.0
新築工事の際には建物の大小関係なくいいですが、増設となると半割りのほうが楽です。 普通のCD管は新設専用、ややこしいスペ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックンフレキ (ナイロンタイプ)
3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 250SQ用
3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 200SQ用
3M 6kV接続材 収縮チューブタイプ 325SQ用
サンフレキROBO Type NF(高耐屈曲・耐寒タイプ)
ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25
メーカー未来工業スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン三桂製作所未来工業
通常価格17,044-478,222368,317489,69825,800 -1,394 -
通常出荷日1日目10日目9日目10日目5日目1日目〜
種類フレキ・標準接続材収縮チューブ接続材収縮チューブ接続材収縮チューブコルゲートチューブコルゲートチューブ
形状半割れその他その他その他スリットなしスリットなし
保護機能(耐環境性)耐候性防水性防水性防水性防水性 / 耐油性 / 難燃性 / 耐薬品性難燃性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング