エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ムシハイレンジャーS(シートタイプ)

通常単価(税別)
7,501
税込単価
8,251
通常出荷日:1日目

【特長】・基礎貫通する電気配線用配管材に巻き、配管材とコンクリートのすき間や電線管内からのシロアリの侵...

詳細を確認
  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

型番:

MMH-SS1030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MMH-SS1030の仕様・寸法情報

材質
その他
サイズ(mm)
300×100
材質詳細
防蟻成分入り ブチルゴム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MMH-SS1030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,501
( 8,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基礎貫通する電気配線用配管材に巻き、配管材とコンクリートのすき間や電線管内からのシロアリの侵入を防ぎます。
・管に巻きつけるだけの簡単施工。また、ハサミやカッター等で簡単に切断することが可能です。
・ケーブルと電線管の間に詰め込めば、電線管内からの侵入も防止できます。

ご注意

  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムシハイレンジャーS(シートタイプ)の型番MMH-SS1030のページです。 型番MMH-SS1030に関する仕様情報を記載しております。
ムシハイレンジャーS(シートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムシハイレンジャーS(シートタイプ)
ムシハイレンジャーN(ブチルシート)
ムシハイレンジャーN(シートタイプ)
ムシハイレンジャーS(不織布タイプ)
ムシハイレンジャーN(端末ブッシング)
埋設標識シート (情報ボックス表示用)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格7,5017,5018,316 -1,475 -1,417 -7,089
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質その他その他樹脂その他その他樹脂
サイズ(mm)300×100300×100----
材質詳細防蟻成分入り ブチルゴムブチルゴムPVC-S防蟻成分入り 不織布EPDMPP(フィルム部分)、PE(繊維部分(クロスシート))

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト