17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

バックアップスリーブ (25mm充填用)

通常単価(税別)
1711,311
税込単価
1881,442
通常出荷日:1日目

【特長】・パテエースと組み合わせて使用します・作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドす...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 φD1

(mm)

商品タイプ

適合穴径(ボイド開口)

(mm)

最小発注数量
21.5
25mm充填用
φ16~20
5個
27.8
25mm充填用
φ23~25
5個
34.2
25mm充填用
φ29~32
5個
40.5
25mm充填用
φ35~37
2個
53.2
25mm充填用
φ48~50
2個
60.3
25mm充填用
φ54~56(#50)
2個
66.5
25mm充填用
φ60~62
2個
79.2
25mm充填用
φ72~75
2個
87
25mm充填用
φ80~82(#75)
1個
115.8
25mm充填用
φ107~110(#100)
1個
141.4
25mm充填用(フリータイプ)
φ120~135(#125)
1個
173.4
25mm充填用(フリータイプ)
φ145~160(#150)
1個
63
25mm充填用(フリータイプ)
φ50~61(#50)
2個
88
25mm充填用(フリータイプ)
φ72~85(#75)
1個
115.8
25mm充填用(フリータイプ)
φ93.7~110(#100)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193
( 212 )
1日目
171
( 188 )
1日目
218
( 240 )
1日目
245
( 270 )
1日目
268
( 295 )
1日目
290
( 319 )
1日目
402
( 442 )
1日目
361
( 397 )
1日目
450
( 495 )
1日目
656
( 722 )
1日目
999
( 1,099 )
1日目
1,311
( 1,442 )
1日目
360
( 396 )
1日目
505
( 556 )
1日目
765
( 842 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パテエースと組み合わせて使用します
・作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックアップスリーブ (25mm充填用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックアップスリーブ (25mm充填用)
バックアップスリーブ (50・57mm充填用)
PVM用 PF管スリーブ (露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)
管通しスリーブ (PC板用)
スリーブパッキン (地中梁用貫通スリーブ用パッキン)
ハリーブ (梁・壁貫通スリーブ)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格171-143 -68 -3231,140 -829 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ベージュグレー
材質樹脂樹脂樹脂樹脂その他樹脂
材質詳細PPPPPVCPVC水膨張NBRPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング