エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タイカスールBP

型番:

MTKS-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTKS-BPの仕様・寸法情報

濃赤
材質
その他
適合管
CD(PF)管14・16・22・28(CD)
材質詳細
耐火複合材

型番リスト

表示件数
型番
MTKS-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,341
( 27,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
・粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
・ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。
・CD管・PF管のサイズ(CD・PF14~22、CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと最大160箇所分!(サイズにより異なります。)
 1個ずつ分割でき、使用分がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
・落下防止シート(9個付シート×5枚入)付
 ※落下の恐れがある場合のみ、ご使用ください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイカスールBPの型番MTKS-BPのページです。 型番MTKS-BPに関する仕様情報を記載しております。
タイカスールBPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイカスールBP
養生サポート
管通しスリーブ (PC板用)
パイプスペーサー
PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付
断熱材用F・ころエンド 取り付け工具
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格25,3413613231431,281290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
濃赤ベージュ
材質その他樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
適合管CD(PF)管14・16・22・28(CD)CD管16、PF管16CD単層波付管(16・22)CD管、PF管(14、16、22)PF管16(MFは除く)、VE管16CD管・PF管 断熱材用F・ころエンド
材質詳細耐火複合材PEPVCPEABSPC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング