エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】
・蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します(SGT-1)。
・結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます(SGT-1)。
・ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です(SGT-2)。
・火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します(SGT-3)。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
ミラックハンガー (薄型)
3.5通常価格(税別):122円~

未来工業
取付自在板 タテ長タイプ
5通常価格(税別):407円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円