エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

単管クランプ (丸フランジ付)

型番:

KSTK-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSTK-Fの仕様・寸法情報

種類
機器取付金具
適合
パイプ:φ42.7~48.6

型番リスト

表示件数
型番
KSTK-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管への水銀灯等の取り付けに使用します。
・30°勾配まで調整可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管クランプ (丸フランジ付)の型番KSTK-Fのページです。 型番KSTK-Fに関する仕様情報を記載しております。
単管クランプ (丸フランジ付)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
単管への仮設照明の設置
3
満足度:3.0
単管に仮設照明を設置したいと思い、 初めて本品を購入致しました。 仮設照明だったこと、またこのような単管クランプ 製品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管クランプ (丸フランジ付)
単管クランプ (形鋼用)
単管クランプ KSTK/KSTK-B
丸パイプ専用
パワーバンド用締付具
パワーバンド用サドルベース
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,8571,6571,000 -1,728 -20769
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
種類機器取付金具機器取付金具機器取付金具機器取付金具機器取付金具機器取付金具
適合パイプ:φ42.7~48.6パイプ:φ42.7~48.6パイプ:φ42.7~48.6適合寸法(φD):丸パイプ:25A(φ34)~40A(φ48.6)パワーバンド:MPB-10-15M/MPB-10-50Mパワーバンド:MPB-10-15M/MPB-10-50M

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング