17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

単管クランプ KSTK/KSTK-B

通常単価(税別)
1,0001,314
税込単価
1,1001,445
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。・ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314
( 1,445 )
1日目
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
・ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管クランプ KSTK/KSTK-Bのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
配電ボックスの取り付け
2
満足度:2.0
単管パイプにボックスをしっかり取り付けられるが、4ヶ必要なので値段が張る。ハンガータイプの部品をそろえた方が、少し安い。...もっと読む

ミスミからのコメント

いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。 制作受注品につきまして、今回のご意見を確かに承りました。 今後の改善案として取り組んで参りたいと存じます 引き続きミスミをご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管クランプ KSTK/KSTK-B
単管クランプ (形鋼用)
単管クランプ (丸フランジ付)
パワーバンド用サドルベース
コンパネ支持具 (軽間シリーズ)
形鋼金具用サポート金具 (SGK用)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,000-1,6571,85769366362 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
種類機器取付金具機器取付金具機器取付金具機器取付金具機器取付金具固定具
適合パイプ:φ42.7~48.6パイプ:φ42.7~48.6パイプ:φ42.7~48.6パワーバンド:MPB-10-15M/MPB-10-50Mボード厚:12~18mmビームラックル:SGKシリーズ

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト