17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

形鋼金具 SGM・SGMK

通常単価(税別)
3431,114
税込単価
3771,225
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します(SGMのみ)...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報

 

型番リスト

表示件数
型番

適合寸法(A)

許容静荷重

その他

最小発注数量
H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
-
-
2個
H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
580
サポート金具取付可(型番:SGMH)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,114
( 1,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します(SGMのみ)
・吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

形鋼金具 SGM・SGMKのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具の取り付け
5
満足度:5.0
ミラックハンガーと合わせてH鋼に取り付け、治具ベースとしました。簡単にしっかりと固定できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
形鋼金具 SGM・SGMK
形鋼金具用サポート金具 (SGM用)
H形鋼用 SGMシリーズ
形鋼金具用サポート金具 (SGK用)
H形鋼・C形鋼組み合わせ用
C形鋼用
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格343-6001,343 -362 -1,000 -301 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
種類機器取付金具固定具機器取付金具固定具機器取付金具機器取付金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング