17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミラックハンガー用 ポールバンド金具

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

適合

最小発注数量
パイプ径:φ60mm以上
10個
パイプ径:φ48mm以上
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
538
( 592 )
1日目
486
( 535 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラックハンガーをステンレスバンド等でポールに固定するための金具です
(MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます)
・許容静荷重:MNBS垂直方向98N(10kgf)/MNBKS垂直方向196N(20kgf)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラックハンガー用 ポールバンド金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラックハンガー用 ポールバンド金具
ミラックハンガー用 L金具
ミラックハンガー
ミラックハンガー用ナット
ミラックハンガー用 プレート
形鋼金具用サポート金具 (SGM用)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格486-376 -77 -27491 -600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類固定具機器取付金具バーボルト・ナット機器取付金具固定具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング