エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。・高所作業時にバンドが容易に外れない...
詳細を確認【特長】
・パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。
・高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。
・耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円

未来工業
H・L・C形鋼用
0通常価格(税別):457円~

未来工業
ミラックハンガー
0通常価格(税別):77円~