17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンビ管カッター

通常単価(税別)
2,57418,192
税込単価
2,83120,011
通常出荷日:1日目

【特長】・塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。・本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力

  • 全長(mm)

  • 種類

  • 適用(mm)

  • 仕様

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

切断能力

全長

(mm)

種類

適用

(mm)

仕様

最小発注数量
切断外径:Φ27mm迄(VE-22迄)
195
本体
-
エンビ管カッター本体
1個
切断外径:Φ27mm迄(VE-22迄)
-
替刃
MC-V27用
エンビ管カッター替刃
1個
切断外径:Φ42mm迄(VE-36迄)
234
本体
-
エンビ管カッター本体
1個
切断外径:Φ42mm迄(VE-36迄)
-
替刃
MC-V42用
エンビ管カッター替刃
1個
切断外径:Φ63mm迄(VE-54迄)
299
本体
-
エンビ管カッター本体
1個
切断外径:Φ63mm迄(VE-54迄)
-
替刃
MC-V63用
エンビ管カッター替刃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,583
( 10,541 )
1日目
2,574
( 2,831 )
1日目
11,120
( 12,232 )
1日目
2,860
( 3,146 )
1日目
18,192
( 20,011 )
1日目
5,271
( 5,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
・本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。
 (エンビ管カッター63の刃はSK鋼材です。)
・刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。
 (エンビ管カッター63は除く。)
・エンビ管カッター42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをφ27mmとφ42mmに設定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンビ管カッターのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
配管のカット
5
満足度:5.0
この手のカッターにしてはリーズナブルで、コンパクトな部類かなと思います。手軽に作業できるのが良いです。
0人が参考にしています。
演武パイプのカット用
5
満足度:5.0
簡単に切れて、非常に作業効率が良い。 若干パイプが斜めに切れてしまうのが難点、改善希望します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンビ管カッター
エンビ管カッター (大口径用)
バンドカッター
DINレールカッター
バンドカッター替 刃
帯鉄カッター
メーカー未来工業未来工業MCCコーポレーション篠原電機MCCコーポレーションヒット
通常価格2,574-5,546 -3,944 -89,160 -5,831 -5,087 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他ねじカッターその他その他鉄カッター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング