ダストカバー (フリーホルソー用)

ダストカバー (フリーホルソー用)

通常単価:
1,043円~
通常出荷日:
1日目

フリーホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
適合フリーホルソー

絞り込み

  • FH-200N用
  • FH-150用
  • FH-C125F用
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
FH-C125F用

1日目

1,043

型番 : FH-C125F
通常出荷日 1日目
通常単価 1,043

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 適合フリーホルソー
    FH-C125F用
FH-150用

1日目

1,101

型番 : FH-C150
通常出荷日 1日目
通常単価 1,101

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 適合フリーホルソー
    FH-150用
FH-200N用

1日目

1,256

型番 : FH-C200N
通常出荷日 1日目
通常単価 1,256

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 適合フリーホルソー
    FH-200N用

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ダストカバー (フリーホルソー用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)