エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 商品タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミライハッカー

型番:

HK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

HK-1の仕様・寸法情報

種類
結束工具関連
長さ(mm)
196
商品タイプ
標準

型番リスト

表示件数
型番
HK-1

長さ

(mm)

商品タイプ

最小発注数量
196
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。
・超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミライハッカーの型番HK-1のページです。 型番HK-1に関する仕様情報を記載しております。
ミライハッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミライハッカー
電線リール
タイカブラック 耐火シート
ダウンライトアッター
断熱材ドリハ (断熱材溝切り用ビット)
通線ブッシング(軽天用)
メーカー未来工業育良精機製作所未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,10121,165674 -64019526 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類結束工具関連ケーブル関連用品コーキング・シーリング関連その他切断工具関連ケーブル関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング