17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

デンコーマック (電工ナイフ)

通常単価(税別)
3,1955,483
税込単価
3,5156,031
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】DM-12、DM-12H・刃長が短く、使い易いサイズです・折れにくい鋼を使用しています・刃には...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

種類詳細

適用

最小発注数量
240
デンコーマック
左利き用
1個
215
デンコーマック(ケース付)
-
1個
215
デンコーマック(ケース無)
-
1個
240
デンコーマック
右利き用(赤色グリップ)
1個
240
デンコーマック
右利き用(ケース無)
1個
235
デンコーマック
ステンレス刃
1個
235
デンコーマック
ステンレス刃(ケース無)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,817
( 4,199 )
1日目
5,483
( 6,031 )
1日目
4,922
( 5,414 )
1日目
3,817
( 4,199 )
1日目
3,195
( 3,515 )
1日目
3,893
( 4,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,267
( 3,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
DM-12、DM-12H
・刃長が短く、使い易いサイズです
・折れにくい鋼を使用しています
・刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています
・ケースは衝撃に強い橘脂製でロック機構も備えています(ケース無は除く)
・すべりにくく使い易いゴム付きグリップ
DM-12、DM-12H除く
・刃の折りたたみ不要!ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです
・すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
・切れ味の良い特殊ハガネ使用。さびにくいステンレス刃タイプもあります(DM-S1B)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンコーマック (電工ナイフ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンコーマック (電工ナイフ)
デンコーマックWT
携帯砥石 (デンコーマック用)
レベルアッター
GS2B/GS2BL用替刃キット
ホットメルト接着剤
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業パンドウイット白光
通常価格3,195-2,637 -1,9141,2295,6465,570 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類切断工具関連切断工具関連その他スケール関連結束工具関連ヒートガン関連

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング