17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

タイカブラック 耐火パテ MTKB-TP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイカブラック 耐火パテ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MTKB-TP

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防火区画を貫通する鋼製電線管、防火区画に埋設するCD管、PF管の端部
シール材として使用します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
コーキング・シーリング関連
長さ(mm)
250
商品タイプ
不乾性・耐火パテ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト