エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タイカブラック パテエースG

通常単価(税別)
2,881
税込単価
3,169
通常出荷日:1日目

【特長】・300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。・パテエースGを開口部...

詳細を確認

型番:

MTKB-AG-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MTKB-AG-Mの仕様・寸法情報

種類
コーキング・シーリング関連
容量
320ml

型番リスト

表示件数
型番
MTKB-AG-M

容量

最小発注数量
320ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881
( 3,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。
・パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。
・コーキングガンにセットし、すき間にムラなく簡単に充填することが可能です。
・電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
・床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
・同一開口に複数の管を配管できるので、作業効率が良く、コストも削減できます。
・軽量なので持ち運びにも便利です。
・耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイカブラック パテエースGの型番MTKB-AG-Mのページです。 型番MTKB-AG-Mに関する仕様情報を記載しております。
タイカブラック パテエースGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイカブラック パテエースG
タイカブラック ブロック
タイカブラック 耐火シート
電線取外し工具
ホットメルト接着剤
マグアッター (磁石探知器)
メーカー未来工業未来工業未来工業ワゴ白光未来工業
通常価格2,881543 -674 -5,0985,214 -2,205
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類コーキング・シーリング関連コーキング・シーリング関連コーキング・シーリング関連ケーブル関連用品ヒートガン関連その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング