エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラグシリーズ

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です・ボディ材質...

詳細を確認

型番:

7112GN-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7112GN-IVの仕様・寸法情報

種類
[インレット/プラグ] インレット
形状
[その他] 接地形2P 平刃形
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
NEMA規格有無
代表規格
PSE / UL
寸法 長さ(mm)
75
寸法 幅(mm)
37
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
7112GN-IV
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です
・ボディ材質には、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました
・耐熱性、耐トラッキング性を保有しています
・電線接続は、「圧着端子式」「引締式」の2方式が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグシリーズの型番7112GN-IVのページです。 型番7112GN-IVに関する仕様情報を記載しております。
プラグシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグシリーズ
パネル用コンセントシリーズ
海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)
ACアウトレット Gシリーズ
平形プラグ
医用接地プラグ
メーカーアメリカン電機アメリカン電機スワロー電機エコー電子ELPA朝日電器明工社
通常価格1,1701,740 -3,1701,560 -476 -2,192
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
種類インレットアウトレット変換プラグアウトレット/ソケットインレット/プラグインレット/プラグ
形状接地形2P 平刃形接地形2P 抜止形マルチA-3A-2A-3
定格電圧(V)125125125/250125125125
定格電流(A)151510151515
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング