エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 入出力タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLC対応 コモン一体型コネクタ端子台 PM-X32/Y32シリーズ

通常単価(税別)
9,739
税込単価
10,713
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・コモン端子一体型で、購入部品点数を削減。・PLC にストレートコネクタケーブルで接続。・各...

詳細を確認

型番:

PM-X32-KV1N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

PM-X32-KV1Nの仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
極数(極)
32
取付方法
DINレール付
端子間ピッチ(mm)
3.5
対応機器
PLC
対応機器メーカ
-
寸法 縦(mm)
40.9
寸法 横(mm)
125
寸法 奥行き(mm)
55
入出力タイプ
入力
定格電圧(V)
AC/DC30
定格電流(A)
1/3/6
端子台 電線結線方法
スクリューレス
電線 適合断面積(mm2)
0.2~1.5
電線 適合AWGサイズ(AWG)
24~16
適合 電線被膜外径(mm)
2.8
電線 むき長さ(mm)
8~9
推奨工具
210-719、 210-119SB
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PM-X32-KV1N

対応機器メーカ

入出力タイプ

RoHS?最小発注数量
-
入力
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,739
( 10,713 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コモン端子一体型で、購入部品点数を削減。
・PLC にストレートコネクタケーブルで接続。
・各社 PLC のピンアサインに合わせた回路。
・信号端子台とコモン端子台をわかりやすく色分け。
・振動に強くゆるまない、Push-in CAGE CLAMP(R)接続。
・プッシュボタン端子台で結線時は工具フリー。
・フェルール加工電線ならプッシュイン接続可能。
・Y32シリーズはコモン端子一体型コネクタ端子台(PM-X32シリーズ)の出力機器接続専用モデル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLC対応 コモン一体型コネクタ端子台 PM-X32/Y32シリーズの型番PM-X32-KV1Nのページです。 型番PM-X32-KV1Nに関する仕様情報を記載しております。
PLC対応 コモン一体型コネクタ端子台 PM-X32/Y32シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLC対応 コモン一体型コネクタ端子台 PM-X32/Y32シリーズ
制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ
PLCコネクタ端子台
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
メーカーワゴワゴミスミミスミミスミミスミ
通常価格9,7397,046 -3,4076,2012,6363,041
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタMDRコネクタMILコネクタMILコネクタ
極数(極)323234504040
取付方法DINレール付DINレール付DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)3.53.55757
対応機器PLCPLCPLCサーボモータPLCPLC
よく一緒に購入される商品

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト