17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

中量用 ケーブルカッシャー (I形鋼用)

通常単価(税別)
41,58137,422
税込単価
45,73941,164
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ブラケットのブッシュ部は加工しやすい材質のウレタンを使用しています。ケーブルに合わせ加工してください。

型番:

CKI-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CKI-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
ケーブル滑車
種類
-
適合I形鋼(mm)
75
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • 適合I形鋼(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKI-75

種類

適合I形鋼

(mm)

最小発注数量
-
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,58137,422
( 41,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブラケットのブッシュ部は加工しやすい材質のウレタンを使用しています。ケーブルに合わせ加工してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量用 ケーブルカッシャー (I形鋼用)の型番CKI-75のページです。 型番CKI-75に関する仕様情報を記載しております。
中量用 ケーブルカッシャー (I形鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量用 ケーブルカッシャー (I形鋼用)
ケーブルカッシャー I形鋼用
ケーブルカッシャー(I形鋼用) 75・100mm用
ケーブルクランプ (中量用)
H形鋼用
アルミレール吊り金具 (中量用)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格41,58111,403 -4,484 -5,2609,527 -1,494
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプケーブル滑車ケーブル滑車ケーブル滑車関連品ケーブル滑車関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト