17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルカッシャー I形鋼用

通常単価(税別)
9,77210,552
税込単価
10,74911,607
通常出荷日:1日目

工場などの作業現場で、移動する台車への電源供給やホイストなどのためにケーブルを支えるケーブルカッシャー...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適合ケーブル径(mm)

  • 吊り数

  • 種類

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合ケーブル径

(mm)

吊り数

種類

最小発注数量
20~35
2
250型
1個
30~45
1
400型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,772
( 10,749 )
1日目
10,552
( 11,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

工場などの作業現場で、移動する台車への電源供給やホイストなどのためにケーブルを支えるケーブルカッシャーで、I型鋼材に使用でき、設置・増設・移設が簡単にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッシャー I形鋼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッシャー I形鋼用
中量用 ケーブルカッシャー (I形鋼用)
ケーブルカッシャー(I形鋼用) 75・100mm用
H形鋼用
C形鋼用吊り金具
ブラケット (ケーブルカッシャー用)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格9,772-41,5813,793 -7,939 -1,6592,975
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプケーブル滑車ケーブル滑車ケーブル滑車ケーブル滑車関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング