エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数(極)

    ~mm
  • 対応機器メーカ

  • 入出力タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

通常単価(税別)
6,027
税込単価
6,630
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・PLC コネクタ端子台のベストセラー。・横幅 77 mmの小型コネクタ端子台。・PLCが変わ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

PM-M32C-2081
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM-M32C-2081の仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
極数(極)
40
取付方法
DINレール付
端子間ピッチ(mm)
3.5
対応機器
PLC
対応機器メーカ
三菱電機
寸法 縦(mm)
38.3
寸法 横(mm)
77
寸法 奥行き(mm)
55
入出力タイプ
入・出力
定格電圧(V)
AC/DC30
定格電流(A)
1/2/6
端子台 電線結線方法
スクリューレス
電線 適合断面積(mm2)
0.2~1.5
電線 適合AWGサイズ(AWG)
24~16
適合 電線被膜外径(mm)
2.8
電線 むき長さ(mm)
8~9
推奨工具
210-719、 210-119SB
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PM-M32C-2081

極数

(極)

対応機器メーカ

入出力タイプ

RoHS?最小発注数量
40
三菱電機
入・出力
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,027
( 6,630 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLC コネクタ端子台のベストセラー。
・横幅 77 mmの小型コネクタ端子台。
・PLCが変わっても端子台配置が同じ。
・隣接極に電源横渡しが可能。
・スプリング式結線で電線にゆるみなし。
・プッシュボタン付きタイプとケージクランプタイプ。
・フェルール加工電線はボタン付きタイプに速結。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズの型番PM-M32C-2081のページです。 型番PM-M32C-2081に関する仕様情報を記載しております。
PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ
制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ
PLCコネクタ端子台
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)
メーカーワゴワゴミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,0277,046 -3,4072,6363,0413,041
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタ
取付方法DINレール付DINレール付DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)3.53.55577
対応機器PLCPLCPLCPLCPLCPLC
寸法 縦(mm)38.348.557574242
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング