エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数(極)

    ~mm
  • 定格電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

1対1回路 タテ型コネクタ端子台 IM-NRシリーズ

通常単価(税別)
6,722
税込単価
7,394
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用の1対1回路 縦型MILコネクタ端子台(インターフェースモジュール)プッシュボタンタイプ。【特長】...

詳細を確認

型番:

IM-M2081-NR40PC-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IM-M2081-NR40PC-3Aの仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
極数(極)
40
取付方法
DINレール付
端子間ピッチ(mm)
3.5
寸法 縦(mm)
53.9
寸法 横(mm)
42
寸法 奥行き(mm)
106
入出力タイプ
入・出力
定格電圧(V)
AC/DC30
定格電流(A)
3
端子台 電線結線方法
スクリューレス
電線 適合断面積(mm2)
0.2~1.5
電線 適合AWGサイズ(AWG)
24~16
適合 電線被膜外径(mm)
2.8
電線 むき長さ(mm)
8~9
推奨工具
210-719、 210-119SB
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IM-M2081-NR40PC-3A

極数

(極)

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
40
AC/DC30
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,722
( 7,394 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用の1対1回路 縦型MILコネクタ端子台(インターフェースモジュール)プッシュボタンタイプ。【特長】
・汎用の1対1ピンアサインタイプ。
・コネクタは MILを採用。
・振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R)接続。
・プッシュボタン端子台で結線時は工具フリー。
・フェルール加工電線ならプッシュイン接続可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1対1回路 タテ型コネクタ端子台 IM-NRシリーズの型番IM-M2081-NR40PC-3Aのページです。 型番IM-M2081-NR40PC-3Aに関する仕様情報を記載しております。
1対1回路 タテ型コネクタ端子台 IM-NRシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
PLCの配線
4
満足度:4.0
縦型なので場所を取らずに設置できます。 より線を入れましたが、変に引っかかることもなく スムーズに配線出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1対1回路 タテ型コネクタ端子台 IM-NRシリーズ
三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2
FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台 IM-MRH50-FN2
FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739
中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ
PLCコネクタ端子台
メーカーワゴ東洋技研ワゴワゴ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミ
通常価格6,7227,23816,10111,6074,6723,407
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタMILコネクタMILコネクタその他MILコネクタMDRコネクタMILコネクタ
取付方法DINレール付DINレール付直付け直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)3.553.53.57.625
寸法 縦(mm)53.954.527.341.636.557
寸法 横(mm)429831.59563110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング