17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用イーサネット NETSTAR C5E SAB NETSTAR-C5E-SAB-0.5X4P-LBTK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

産業用イーサネット NETSTAR C5E SAB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NETSTAR-C5E-SAB-0.5X4P-LBTK

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はCAT5e STP(より線/単線)となります。左記商品名を弊社webカタログにて検索の上、仕様の違いをご確認ください。

CAT5e相当のアルミおよび編組シールド付きケーブル。EtherCAT規格対応。
情報ネットワーク構築を支えるLANケーブル・光ファイバケーブルです。
各種電線・ケーブルで培った技術を用い、多様なニーズにお応えし、情報ネットワークインフラの拡充・整備に貢献します。
【特長】
・一括2重シールド付きカテゴリ5E 4対ケーブル

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT5e
シールド構造
シールドあり・STP
シールド詳細
二重シールド
FAネットワーク規格
規格なし
ケーブル導体
より線
導体サイズ
AWG20(0.50sq)
芯数
4対(4P)
ケーブル外径(mm)
6.0~6.9
空色・水色
全長(m)
300
シース(外被)材質
PVC
ケーブル外径詳細(mm)
6.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト