17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PATA PTM520 フラッシュモジュール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PATA PTM520 フラッシュモジュール

販売終了

型番

TS4GPTM520

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

トランセンドの40ピンPATAフラッシュモジュールのPTM520は従来の3.5インチHDDの代替えとして、PATA (IDE)インターフェースで直接システムのマザーボードに設置することができます。
起動ドライブとして理想的なPTM520は、既存システムベースのPCに簡単にSSDストレージテクノロジーを取り入れるソリューションです。
【特長】
・セキュリティコマンドに対応。
・S.M.A.R.T対応。
・IDE規格(ピッチ:2.54 mm)に対応した機器やOSに互換。
・データ転送の信頼性を高めるECC機能。
・UDMA4に対応。
・PIO6に対応。
・SLC NANDフラッシュ。

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
SSD
容量
1GB以上~160GB未満
インターフェイス
その他
寸法 縦(mm)
61
寸法 幅(mm)
27.1
寸法 奥行き(mm)
7.1
記憶容量
4GB
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト