17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PCI-Express SSDハードドライブ TS128GMTE850

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PCI-Express SSDハードドライブ

販売終了

型番

TS128GMTE850

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最新のNVMeTM規格でサポートされているPCI Express® Gen3 x4インターフェイスを活用し、
次世代の性能を発揮します。
MTE850 M.2 SSDは、デジタルオーディオ / ビデオ製作、ゲーミング、エンタープライズ利用など、
システムラグや一切のシャットダウンなしに、重い負荷を安定して処理する必要のあるハイエンド用途を
想定しています。
MTE850 M.2 SSDは、3D MLC NANDフラッシュメモリを搭載し、高速転送だけでなく、
比類のない信頼性も備えています。

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
SSD
容量
1GB以上~160GB未満
インターフェイス
その他
寸法 縦(mm)
22
寸法 幅(mm)
80
寸法 奥行き(mm)
3.58
記憶容量
128GB
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト