17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PATA SSDハードドライブ TS4GDOM40V-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PATA SSDハードドライブ

販売終了

型番

TS4GDOM40V-S

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

商用PC、組み込みシステム、工場オートメーションシステムなどの過酷な環境に最適です。
可動部品に頼る従来のHDDに比べると、IDEフラッシュモジュールは、静音で耐衝撃性があり、
データ保持期間が長く、転送レートが高速です。

【特長】
・信頼性が高く、エラーのないデータ転送のために誤り訂正符号を内蔵
・低電力消費、低発熱性
・便利で取り付けやすい省スペース設計

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
SSD
容量
1GB以上~160GB未満
インターフェイス
その他
寸法 縦(mm)
61
寸法 幅(mm)
26.9
寸法 奥行き(mm)
7.1
記憶容量
4GB
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト