ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)

通常単価:
4,088円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・接続口は、50cm毎にありφ16・φ18mm兼用です。
・耐候性をよりアップした2層タイプもあります。(BWH-□H)

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番

絞り込み

  • アイボリー
  • ホワイト
  • 解除
長さ(L)(m)

絞り込み

  • 40
  • 50
  • 解除
種類

絞り込み

  • 2層タイプ
  • 標準タイプ
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
アイボリー
50
標準タイプ

1日目

4,193

型番 : BWH-14
通常出荷日 1日目
通常単価 4,193

スペック

  • アイボリー
  • 長さ(L)(m)
    50
  • 種類
    標準タイプ
ホワイト
50
2層タイプ

2日目

4,460

型番 : BWH-14H
通常出荷日 2日目
通常単価 4,460

スペック

  • ホワイト
  • 長さ(L)(m)
    50
  • 種類
    2層タイプ
アイボリー
40
標準タイプ

1日目

4,088

型番 : BWH-16
通常出荷日 1日目
通常単価 4,088

スペック

  • アイボリー
  • 長さ(L)(m)
    40
  • 種類
    標準タイプ
ホワイト
40
2層タイプ

2日目

4,334

型番 : BWH-16H
通常出荷日 2日目
通常単価 4,334

スペック

  • ホワイト
  • 長さ(L)(m)
    40
  • 種類
    2層タイプ

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)