エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】
・軽量間仕切り壁へのボックスの取り付けに使用します。
・軽量間柱の種類やサイズごとに付属品を買い揃える必要が無く、これ1本でボックスを取り付けることができます。
・ボックスの位置決め、施工後の位置修正が容易なスライド金具付。(ボックスをツメで仮止めし、タッピンねじ1本で固定します。)
※スライド金具の単品もあります。
・片面取り付けで、間柱間隔が狭い箇所等にボックスを取り付ける場合に便利です。(切断しても使用できます。)
・両面テープ付ですから仮止めができ軽量間柱への取り付けが簡単です。
・長さ調節機能付。KGP-130EZは連結して延長でき、KGP-188EZはバー切り欠き部よりペンチで折り取れ、短くできます。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
ミラックハンガー (薄型)
3.5通常価格(税別):122円~

未来工業
取付自在板 タテ長タイプ
5通常価格(税別):407円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円