17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

軽量間仕切り用 自在バー

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合軽量間柱間隔

(mm)

適用

最小発注数量
230~360
-
10個
280~480
-
10個
-
背面固定式/底面固定式
10個
360~630
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
1日目
385
( 424 )
1日目
385
( 424 )
1日目
446
( 491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量間仕切り壁へのボックスの取り付けに使用します。
・軽量間柱の種類やサイズごとに付属品を買い揃える必要がなく、これ1本でボックスを取り付けることができます。(下記適合表をご参照ください。)
・間柱開口側の折り返し部分に当たらない形状ですから、40mmの間柱開口側にも深さ36mm厚のスライドボックスが取り付けられます。
・両面テープ付きですから仮止めができ軽量間柱への取り付けが簡単です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量間仕切り用 自在バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量間仕切り用 自在バー
軽量間仕切り用 調整固定バー KGPシリーズ
軽量間仕切り用 調整固定バー (スライド金具付)
取付自在板
4mmバー (傾き防止バー)
調整固定バー用 取付金具
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格360-234 -66 -195 -120 -184
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類バーバーバー取付板バー固定具
適合軽量間柱角スタッド、C型スタッド角スタッド, C型スタッド----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング