エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ボルト
・丸鋼にボックスを取り付ける場合に使用します。
・事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。
・壁開口後に、ボックスを左右に動かすことが可能です。
・ボルト2本で固定するので、ボックスが回転せず、シッカリ取り付けられます。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

未来工業
ミラックハンガー (薄型)
3.5通常価格(税別):122円~

未来工業
取付自在板 タテ長タイプ
5通常価格(税別):407円~

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
BP21 パネル用レール3RA・RAV・PD・D・RULキャビネット扉裏面用
0通常価格(税別):1,640円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円

未来工業
ミラックハンガー用 ナット (M4用・M5用・M6用)
0通常価格(税別):129円~