エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・補強用コンパネを、石膏ボード 壁等のボード裏へ取り付ける場 合に使用します。
・角材も取り付けられます。
・その他、換気扇、分電盤、エア コン、トイレットペーパーホル ダー、タオル掛け等の取り付け 面の補強にも使用できます。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円

未来工業
H・L・C形鋼用
0通常価格(税別):457円~

未来工業
ミラックハンガー
0通常価格(税別):77円~