エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アッター (ボックス発見用磁石)

通常単価(税別)
81
税込単価
89
通常出荷日:1日目

3分スタット付ボックス発見用の磁石です。  (マグネットアッターBUT-SPで簡単に探知できます。)

型番:

NBS-2
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NBS-2の仕様・寸法情報

種類
ボックス用足
適合
3分スタット付ボックス

型番リスト

表示件数
型番
NBS-2
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81
( 89 )
1日目

詳細情報

基本情報

3分スタット付ボックス発見用の磁石です。  (マグネットアッターBUT-SPで簡単に探知できます。)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アッター (ボックス発見用磁石)の型番NBS-2のページです。 型番NBS-2に関する仕様情報を記載しております。
アッター (ボックス発見用磁石)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アッター (ボックス発見用磁石)
マグの手 (仮固定用強力磁石)
ボルトクリップ (ボックス用)
ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)
感知器用はさみ枠
ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格8131968652091,263 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ボックス用足保護用パーツボルトケースカバーボックス用継枠ボックス用継枠
適合3分スタット付ボックス軽間ボックス、軽間シリーズ樹脂ボックス・鉄ボックス樹脂製埋込ボックス1個用固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト