エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)

型番:

PA-CCSW1S
解除
  • この商品は200個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PA-CCSW1Sの仕様・寸法情報

種類
ケースカバー
適合
樹脂製埋込ボックス1個用

型番リスト

表示件数
型番
PA-CCSW1S
最小発注数量
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65
( 72 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・埋込スイッチボックス1個用(PC用)のノロ防止カバーです。
※鉄製埋込スイッチボックスには使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)の型番PA-CCSW1Sのページです。 型番PA-CCSW1Sに関する仕様情報を記載しております。
ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)
ボルトクリップ (ボックス用)
アッター (ボックス発見用磁石)
マグの手 (仮固定用強力磁石)
感知器用はさみ枠
平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格656881319209300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ケースカバーボルトボックス用足保護用パーツボックス用継枠ケースカバー
適合樹脂製埋込ボックス1個用樹脂ボックス・鉄ボックス3分スタット付ボックス軽間ボックス、軽間シリーズ固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト