エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ウオルボックス用排熱フード

通常単価(税別)
3,190
税込単価
3,509
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフー ドです。

型番:

WB-F42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WB-F42の仕様・寸法情報

種類
フィルター
取付穴径(mm)
φ42

型番リスト

表示件数
型番
WB-F42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフー ドです。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウオルボックス用排熱フードの型番WB-F42のページです。 型番WB-F42に関する仕様情報を記載しております。
ウオルボックス用排熱フードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウオルボックス用排熱フード
防滴カバー&化粧フード
ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製
インターロックプラグ用金具
塗代カバー(八角用)
ボルトクリップ (ボックス用)
メーカー未来工業未来工業未来工業大和電業未来工業未来工業
通常価格3,190565 -1,263 -6,65415268
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目
種類フィルターケースカバーボックス用継枠アダプターケースカバーボルト
取付穴径(mm)φ42-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト