エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強化ボックススタンド

型番:

FRA-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FRA-500の仕様・寸法情報

種類
カバー用パーツ
適用
ボックス幅500~850mm(強化ボックス(浅形)は取り付けられません。)

型番リスト

表示件数
型番
FRA-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,959
( 54,955 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置、収納が簡単!コンパクト設計です。
・大型のウオルボックスも取り付きます。(WB-16A型~18A型)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強化ボックススタンドの型番FRA-500のページです。 型番FRA-500に関する仕様情報を記載しております。
強化ボックススタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強化ボックススタンド
バックプレート (八角PCボックス用)
鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)
タイカブラック 耐火ブッシング
鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)
PVR-EV用バイザー
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格49,959177 -227 -1572764,308 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類カバー用パーツ化粧プレート化粧プレートケーブル用パーツカバー用パーツボックス用継枠
適用ボックス幅500~850mm(強化ボックス(浅形)は取り付けられません。)八角PCボックス用鉄製八角、PCボックス鋼製カバー付スライドボックススライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス露出スイッチボックス(カバー付)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト