エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タイカブラック 耐火ブッシング

通常単価(税別)
157
税込単価
173
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼製カバー付スライドボックス側面ノックのケーブル通線部に使用します。 ・熱膨張材なので、30...

詳細を確認

型番:

MTKB-TB16
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTKB-TB16の仕様・寸法情報

種類
ケーブル用パーツ
適用
鋼製カバー付スライドボックス

型番リスト

表示件数
型番
MTKB-TB16
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157
( 173 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製カバー付スライドボックス側面ノックのケーブル通線部に使用します。
・熱膨張材なので、300°C以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼 を防止します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイカブラック 耐火ブッシングの型番MTKB-TB16のページです。 型番MTKB-TB16に関する仕様情報を記載しております。
タイカブラック 耐火ブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイカブラック 耐火ブッシング
鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)
PVR-EV用バイザー
塗代補強スペーサー
強化ボックススタンド
バックプレート (八角PCボックス用)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1572764,308 -18049,959177 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ケーブル用パーツカバー用パーツボックス用継枠カバー用パーツカバー用パーツ化粧プレート
適用鋼製カバー付スライドボックススライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス露出スイッチボックス(カバー付)プラ塗代カバー(セーリスボックス用・塗代付)ボックス幅500~850mm(強化ボックス(浅形)は取り付けられません。)八角PCボックス用

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト