17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

鋼製キャップ付SBアダプター

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管(サイズ)

最小発注数量
TLフレキ14・16、CD単層波付管14・16、PF単層波付管14・16
10個
TLフレキ22、CD単層波付管22、PF単層波付管22
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135
( 149 )
1日目
160
( 176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
鋼製カバー付きスライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
適合管を確認の上ご発注下さい。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製キャップ付SBアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製キャップ付SBアダプター
SBアダプター&SB曲がりアダプター
SBめがねアダプター
端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター
塗代キャップ
ノックキャップ
メーカー未来工業未来工業未来工業東洋技研未来工業未来工業
通常価格135-72 -115 -2,470 -90 -105 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類アダプターアダプターアダプターアダプターキャップキャップ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト