エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

浅型配線カバー

型番:

CDO-K30
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CDO-K30の仕様・寸法情報

種類
ケーブル用パーツ
ノックアウト
16(19)×2、22(25)×2

型番リスト

表示件数
型番
CDO-K30
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
286
( 315 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かぶり厚30㎜のコンクリート打込み箇所のケーブル配線工事に使用します。
・柱回りでは主筋より内側に入らず施工することができます。
・ボックス継枠を使用すれば30㎜以上の打込み箇所にも使用できます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浅型配線カバーの型番CDO-K30のページです。 型番CDO-K30に関する仕様情報を記載しております。
浅型配線カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浅型配線カバー
環境配慮型EMシリーズ プラ塗代カバー (中形四角用)プラスチック製塗代カバー
環境配慮型EMシリーズ プラ塗代カバー (大形四角用)プラスチック製塗代カバー
ベンチレーション VF型
ブランクカバー
気密カバー
メーカー未来工業未来工業未来工業タカチ電機工業未来工業未来工業
通常価格286286380631 -166 -136 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類ケーブル用パーツケースカバーケースカバーカバー用パーツケースカバーケースカバー
ノックアウト16(19)×2、22(25)×2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました