エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

結露防止テープ

型番:

DKTP
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DKTPの仕様・寸法情報

種類
保護用パーツ
サイズ(mm)
200×300

型番リスト

表示件数
型番
DKTP
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,153
( 1,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露防止、遮熱に優れたテープです。  
※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
・ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。  
※任意の形状にカットして貼るだけです。
・特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結露防止テープの型番DKTPのページです。 型番DKTPに関する仕様情報を記載しております。
結露防止テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結露防止テープ
遮音シート
結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)
打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)
ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)
外部取付足 DFLシリーズ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業タカチ電機工業
通常価格1,1531,169632 -223 -65550 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
種類保護用パーツカバー用パーツケースカバー保護用バーツケースカバーボックス用足
サイズ(mm)200×300210×300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト