17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ノックキャップ

通常単価(税別)
105108特別価格
税込単価
116119特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。簡単な取付けが可能です。グレー、ベージュの2種類から...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ノック径

(mm)

最小発注数量
グレー
φ27
10個
ベージュ
φ27
10個
グレー
φ34
10個
ベージュ
φ34
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
10864
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
1日目
105
( 116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
簡単な取付けが可能です。
グレー、ベージュの2種類からお選びいただけます。
色味も目立ちにくいです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノックキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノックキャップ
塗代キャップ
FC用コーナーキャップ
CSX-B ブラインドキャップ
通線ブッシング用ゴムキャップ
鋼製キャップ付SBアダプター
メーカー未来工業未来工業タカチ電機工業日東工業未来工業未来工業
通常価格105-90 -220 -1,710 -250 -135 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目3日目在庫品1日目〜1日目
種類キャップキャップキャップキャップキャップアダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト