17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

通線ブッシング用ゴムキャップ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合通線ブッシング

最小発注数量
PBZ-60C□・PBZ-60□・PBZ-60S□
1個
PBZ-76C□・PBZ-76□・PBZ-76S□
1個
PBZ-88C□・PBZ-88□・PBZ-88S□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
1日目
361
( 397 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
【用途】
ケーブル工事にご使用ください。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通線ブッシング用ゴムキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通線ブッシング用ゴムキャップ
通線ブッシング (クイック)
通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)
塗代キャップ
FC用コーナーキャップ
ノックキャップ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業タカチ電機工業未来工業
通常価格250-87 -74 -90 -220 -105 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜2日目在庫品1日目〜
種類キャップケーブル用パーツケーブル用パーツキャップキャップキャップ
よく一緒に購入される商品

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト