エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグの手 (仮固定用強力磁石)

通常単価(税別)
319
税込単価
351
通常出荷日:1日目

【特長】・軽間ボックス、軽間シリーズを取り付ける場合の、押さえツバの仮固定に 使用する強力磁石です。※...

詳細を確認

型番:

KMA-MG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KMA-MGの仕様・寸法情報

種類
保護用パーツ
適合
軽間ボックス、軽間シリーズ

型番リスト

表示件数
型番
KMA-MG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
319
( 351 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽間ボックス、軽間シリーズを取り付ける場合の、押さえツバの仮固定に 使用する強力磁石です。
※手による保持が困難な箇所に便利です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグの手 (仮固定用強力磁石)の型番KMA-MGのページです。 型番KMA-MGに関する仕様情報を記載しております。
マグの手 (仮固定用強力磁石)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグの手 (仮固定用強力磁石)
アッター (ボックス発見用磁石)
ボルトクリップ (ボックス用)
ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)
感知器用はさみ枠
スーパーポイントアッター (探知距離アップ用強力磁石)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格319816865209137 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類保護用パーツボックス用足ボルトケースカバーボックス用継枠カバー用パーツ
適合軽間ボックス、軽間シリーズ3分スタット付ボックス樹脂ボックス・鉄ボックス樹脂製埋込ボックス1個用固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等-

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト