エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

感知器用はさみ枠

通常単価(税別)
209
税込単価
230
通常出荷日:1日目

【特長】・天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 ・引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)...

詳細を確認

型番:

OF-11PD
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OF-11PDの仕様・寸法情報

種類
ボックス用継枠
適合
固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等

型番リスト

表示件数
型番
OF-11PD
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209
( 230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井への感知器等の取り付け台座として使用します。
・引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。
・天井への仮固定ができる粘着テープ付。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

感知器用はさみ枠の型番OF-11PDのページです。 型番OF-11PDに関する仕様情報を記載しております。
感知器用はさみ枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感知器用はさみ枠
ボルトクリップ (ボックス用)
アッター (ボックス発見用磁石)
マグの手 (仮固定用強力磁石)
ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)
はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格209688131965229 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ボックス用継枠ボルトボックス用足保護用パーツケースカバーボックス用継枠
適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等樹脂ボックス・鉄ボックス3分スタット付ボックス軽間ボックス、軽間シリーズ樹脂製埋込ボックス1個用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト