エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SBアダプター (偏心タイプ)

型番:

SBA-S2
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SBA-S2の仕様・寸法情報

種類
アダプター
適合管(サイズ)
TLフレキ22、CD単層波付管22、PF単層波付管22

型番リスト

表示件数
型番
SBA-S2
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117
( 129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD単層波付管・PF単層波付 管の取り付けに使用します。
・浅形スライドボックスにサイズ22の管を取り付けても、アダプターがボッ クス表面から飛び出ません。(GL工法に最適です。)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBアダプター (偏心タイプ)の型番SBA-S2のページです。 型番SBA-S2に関する仕様情報を記載しております。
SBアダプター (偏心タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBアダプター (偏心タイプ)
SB変換アダプタ
SBアダプター&SB曲がりアダプター
SBめがねアダプター
鋼製キャップ付SBアダプター
中継ボックス アクセサリー(変換アダプター)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
通常価格1176372 -115 -135 -2,606 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
種類アダプターアダプターアダプターアダプターアダプターアダプター
適合管(サイズ)TLフレキ22、CD単層波付管22、PF単層波付管22TLフレキ・CD単層波付管・PF単層波付管(14・16)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト